ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Datenkabel DIN47100 ab 0.14mm² halogenfrei
UNITRONIC LiHH
Eca
Geeignet für Bereiche mit hoher Personendichte, z. B. öffentliche Gebäude oder Verkehrsmittel, die im Brandfall geschützt werden müssen.
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
demnächst verfügbar ab 15.04.2025
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
demnächst verfügbar ab 12.04.2025
- 1
- 2
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Unterkategorie Kabel | Halogenfreie Kabel |
Kabeltyp | UNITRONIC LiHH |