Kabel für feste Verlegung halogenfrei 0.6/1kV konzentrischem Kupferleiter
N2XCH
Eca

VDE geprüft
CE Konform
49

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Litzenaufbau Leiter aus blanken Kupferdrähten
Aderisolation Aderisolation aus vernetztem Polyethylen (VPE)
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität feste Verlegung
halogenfrei Ja
Zertifizierung VDE
Nennspannung Uo/U: 600/1000V
Prüfspannung 4000V
Mindestbiegeradius Einadrig: 15 x Ø<br/>Mehradrig: 12 x Ø
Branche Gebäudeinstallation
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • Kabel für die Gebäudeinstallation
Kabeltyp N2XCH

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?