Steuerkabel farbige Adern CENELEC halogenfrei
ÖLFLEX CLASSIC 100 H
B2ca - Cca

Das Anwendungsgebiet der halogenfreien Steuerleitungen ÖLFLEX 100 H umfasst alle elektrischen Anlagen in trockenen und feuchten Räumen, speziell unter industriellen Umgebungsbedingungen. Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen oder auch hohe Sachwerte konzentrieren. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird.

Halogenfrei
CE Konform
26

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
Zertifizierung CPR
Nennspannung Uo/U: 450/750V - Feste, geschützte Installation: Uo/U: 600/1000V
Unterkategorie Kabel Halogenfreie Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX 100 H

Downloads

Datenblatt (68.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?