Robustes Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt 300/500V Nennspannung

ÖLFLEX ROBUST 215 C

wetter- und ölbeständig

Die Isolation von OELFLEX® ROBUST 215 C ist resistent gegen pflanzliche, synthetische oder mineralische Fette, Wachse und Öle und deren Emulsionen und ist ECOLAB zertifiziert. Das abgeschirmte OELFLEX® ROBUST 215 C ist dank der schwarzen Ummantelung auch noch unempfindlich gegen UV-Strahlung, Hitze (bis 80°C), Frost (bis-50°C) und Nässe nach EN-50396 und HD605.S2.

ECOLAB
Halogenfrei
CE Konform
59

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX ROBUST 215 C
Material Aussenmantel TPE
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Zertifizierung ECOLAB
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Flammwidrig
  • Wasser
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • Halogenfreie Kabel
Nennspannung Uo/U: 300/500V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?