Steuerkabel geschirmt mechanisch robust und chemisch beständig
ÖLFLEX PETRO C HFFR
UL, halogenfrei, ölbeständig, UV-beständig

  • bis 5 Adern: farbig nach CENELEC
  • ab 6 Adern: nummeriert
CE Konform
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
UL recognized for U.S and Canadian marked
41

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Beständigkeiten
  • Öl
  • UV
  • Witterung
  • Chemisch
  • Wasser
  • Mechanisch
Zertifizierung UL/CSA
Temperaturbereich -40°C...+90°C, UL: max. +80°C
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 1000V
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • PUR Kabel
Kabeltyp ÖLFLEX PETRO C HFFR 0.6/1kV

Downloads

Datenblatt (71.3 KB)

Download

Datenblatt (64.5 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?