ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X150

ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X150

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1123807

Spezifikationen

Querschnitt mm² 150,00
Farbe schwarz
Aussendurchmesser mm 24.20
Nennspannung 0,6/1kV
CPR Brandklasse Cca
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich °C (feste Verlegung)
  • -40
  • 80
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+70°C
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Branche Gebäudeinstallation
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Flammwidrig
CPR Brandklasse Cca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (65.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?