ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X185 GN/YE
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 22.04.2025
Art-Nr | 1123819 |
---|
Spezifikationen
Farbe | grün/gelb |
---|---|
Querschnitt mm² | 185,00 |
Nennspannung | 0,6/1kV |
Aussendurchmesser mm | 26.30 |
CPR Brandklasse | Cca |
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
Litzentyp | ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -5°C...+70°C |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Branche | Gebäudeinstallation |
Beständigkeiten |
|
CPR Brandklasse | Cca |
Zolltarif | 8544.4900 |