ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X240 GN/YE

ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1X240 GN/YE

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
demnächst verfügbar ab 22.04.2025
Art-Nr 1123820

Spezifikationen

Farbe grün/gelb
Querschnitt mm² 240,00
Nennspannung 0,6/1kV
Aussendurchmesser mm 30.80
CPR Brandklasse Cca
Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+70°C
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Branche Gebäudeinstallation
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Flammwidrig
CPR Brandklasse Cca
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt (65.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?