ÖLFLEX CLASSIC 128 H SC 1X185 wh

ÖLFLEX CLASSIC 128 H SC 1X185 wh

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr 1123829

Spezifikationen

Unterkategorie Litzen Halogenfreie Litzen
Litzentyp ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) -5°C...+70°C
Temperaturbereich (feste Verlegung) -40°C...+80°C
Branche Gebäudeinstallation
Beständigkeiten
  • UV
  • Witterung
  • Flammwidrig
CPR Brandklasse Cca

Downloads

Datenblatt (65.6 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?