ÖLFLEX CLASSIC 128 H SC 1X95 rd
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
demnächst verfügbar ab 03.05.2025
Art-Nr | 1123836 |
---|
Spezifikationen
Unterkategorie Litzen | Halogenfreie Litzen |
---|---|
Litzentyp | ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC |
Material Aussenmantel | Halogenfrei |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich (mobiler Einsatz) | -5°C...+70°C |
Temperaturbereich (feste Verlegung) | -40°C...+80°C |
Branche | Gebäudeinstallation |
Beständigkeiten |
|
CPR Brandklasse | Cca |