ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G1,5

ÖLFLEX CLASSIC 130 H 18G1,5

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 1123124

Spezifikationen

Querschnitt mm² 1,50
Aderzahl 18G (mit grün/gelb)
CPR Brandklasse Dca
Aderkennzeichnung nummeriert
Mantelfarbe grau
Aussendurchmesser mm 14.60
Nennspannung 300/500V
Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 130 H
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Temperaturbereich bewegt: -25°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
CPR Brandklasse Dca
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Zolltarif 8544.4900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?