Kabel
Kabel
Litzen
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Steckverbinder
Kabelzubehör
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Werkzeuge & Maschinen
E-Shop/Produkte
Lösungen
E-Service
Aktuelles
Unternehmen
Kontakt
Deutsch
Deutsch
Français
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
Kabel
Kabel
Litzen
Schleppkettenkabel & Kabelführungsketten
Verschraubungen & Schutzschläuche
Steckverbinder
Kabelzubehör
Sicherungen & Sicherungshalter
Werkzeuge & Maschinen
LAPP SWISS AG
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Start
Sortiment
Kabel
UL/CSA geprüfte Kabel
Kategorien
Datenkabel 300V DIN47100
VOLLTRON LIYY
SEV + UL
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
VOLLTRON LIYCY
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
Datenkabel 300V geschirmt paarverseilt DIN47100
VOLLTRON TWIST CY
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM
grau
Screened control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM CY
grau
Datenkabel geschirmt 300V UL/CSA
UNITRONIC 300 CY
PLTC-ER CMG
Screened Datacable twisted pairs 300V UL/CSA Listed
UNITRONIC 300 STP
PLTC-ER CMG
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX TRAY II CY
schwarz
Schleppkettenkabel PUR nummeriert ab 0.50mm²
Vollflex ULTRA PUR
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR geschirmt nummeriert ab 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH
Dca UL
Steuerkabel halogenfrei geschirmt 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 0,6/1kV
Dca UL
Steuerkabel nummeriert halogenfrei ölbeständig nach EN 50363-4-1
ÖLFLEX CLASSIC 110 H
Cca UL
Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt ölbeständig nach EN 50363-4-1 mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
B2ca UL
Schleppkettenkabel PUR DIN47100 ab 0.14mm²
UNITRONIC-FD P plus
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR geschirmt DIN47100 ab 0.14mm²
UNITRONIC-FD CP plus
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR geschirmt paarverseilt DIN47100 ab 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA
Steuerkabel PUR-PVC ölbeständig
ÖLFLEX 409 P
UL, Aussenmantel schwarz
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 P
UL grau
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 CP
UL grau, mit Innenmantel
Schleppkettenkabel PVC Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA
Schleppkettenkabel PUR Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 P
UL schwarz
Schleppkettenkabel PUR geschirmt Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 CP
UL schwarz, ohne Innenmantel
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 P
UL, schwarz
Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 896 P
UL, halogenfrei
Schleppkettenkabel PVC Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM
gemäss NEC und NFPA 79
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM CY
gemäss NEC und NFPA 79
Schleppkettenkabel PVC PROFINET-Konform
ÖLFLEX CHAIN PN
UL
Schleppkettenkabel PVC Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891
UL schwarz
Schleppkettenkabel PVC geschirmt Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 CY
UL schwarz, mit Innenmantel
Roboterkabel PUR für hochdynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT F1 UL/CSA
Torsionswinkel bis zu +/- 360°/m
Roboterkabel PUR geschirmt für hochdynamische Biege- und Torsionsbewegungen
ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) UL/CSA
Torsionswinkel bis zu +/- 180°/m
Anschlusskabel für dynamische Torsionsbelastung 0,6/1kV
ÖLFLEX TORSION FRNC
für Windkraftwerke, halogenfrei
Servomotorenkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
UL/CSA orange
Servomotorenkabel PVC
ÖLFLEX SERVO 719
für feste Verlegung schwarz UL/CSA
Motorenkabel 0.6/1kV kapazitätsarm UL/CSA
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB
EMV konformes (EN55011) Drehstrom-Motorenkabel 0,6/1kV PP/PVC UL/CSA
Servomotorenkabel für Hiperface DSL Motor-Feedback-System, ACURO link, SCS open link
ÖLFLEX SERVO 7DSL
für feste Verlegung UL/CSA
Motorenkabel für Hiperface DSL Motor-Feedback-System, SCS open link und ACURO link
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
PUR schleppkettentauglich geschirmt UL/CSA
Servomotorenkabel PVC geschirmt
ÖLFLEX SERVO 719 CY
für feste Verlegung orange UL/CSA
Servomotorenkabel PUR schleppkettentauglich
ÖLFLEX SERVO FD 796 P
UL/CSA schwarz
Servomotorenkabel für NFPA 79 konform UL TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung
ÖLFLEX SERVO 7TCE
gemäss NEC und NFPA 79
Geberkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
UL grün
Geberkabel PVC geschirmt
ÖLFLEX SERVO 728 CY
für feste Verlegung grün UL/CSA
Servomotorenkabel schleppkettentauglich TC-ER und c(UL) CIC/TC Zulassung
ÖLFLEX SERVO FD 7TCE
gemäss NEC und NFPA 79
Kabel für Umrichterantriebe TE-ER WTTC
ÖLFLEX VFD 2XL
gemäss NEC und NFPA 79
Kabel für Umrichterantriebe TE-ER WTTC
ÖLFLEX VFD 2XL with Signal
gemäss NEC und NFPA 79
Silikonkabel schwarz 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C UL
Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 C UL/CSA
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C UL
Screened Datacable DIN 47100 UL/CSA recoginzed
UNITRONIC LiYCY UL/CSA
dunkelgrau
Screened Datacable twisted pairs DIN 47100 UL/CSA recognized
UNITRONIC LiYCY (TP) UL/CSA DI
dunkelgrau
Steuerkabel 600V HAR UL CSA
ÖLFLEX 150
H05VV5-F erhöht ölbeständig
Steuerkabel 600V UL CSA
ÖLFLEX 191
In Leiterquerschnitten bis 120mm² verfügbar, erhöht ölbeständig
Steuerkabel 600V geschirmt HAR UL CSA
ÖLFLEX 150 CY
H05VVC4V5-J erhöht ölbeständig
Steuerkabel 600V geschirmt UL CSA
ÖLFLEX 191 CY
In Leiterquerschnitten bis 120mm² verfügbar, erhöht ölbeständig
Steuerkabel nummeriert halogenfrei
ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Dca UL
Steuerkabel halogenfrei 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 0,6/1kV
Dca UL
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX Tray II
schwarz
Steuerkabel geschirmt mechanisch robust und chemisch beständig
ÖLFLEX PETRO C HFFR
UL, halogenfrei, ölbeständig, UV-beständig
Datenkabel 300V UL/CSA
UNITRONIC 300
PLTC-ER CMG
UNITRONIC LiYY A
LiYY UL/CSA
Datenkabel DIN47100 UL/CSA
Sind Sie sich sicher?