Silikonkabel geschirmt schwarz 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 C UL/CSA
Temperaturbeständigkeit -50°C bis +180°C UL

Immer, wenn Hitze oder die Wirkung hoher  Temperaturunterschiede die Isolation von Kabeln und Leitungen nach kurzer Zeit bereits brüchig und spröde  werden lassen, empfehlen wir ÖLFLEX HEAT 180 C MS (UL)  Leitungen. Die Leitungsisolation ist auf Silikon- Kautschuk-Basis aufgebaut. Aussenmantel und  Aderisolation sind weitgehend resistent gegen  hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, gegen die Zersetzung durch Alkohol, Weichmacher und  Chlorophen, verdünnte Säuren, Laugen, Salzlösungen, Salzwasser und Oxydationsmittel.

UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
25

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX HEAT 180 C MS
Material Aussenmantel Silikon
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Wärmebeständige Kabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?