Câble en silicone blindé noir 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 C UL/CSA
Plage de température -50°C à +180°C UL

Nous recommandons les lignes ÖLFLEX HEAT 180 C MS (UL) dès lors qu’il y a de fortes chaleurs ou des differences  importantes de température fragilisant rapidement  l’isolation des câbles et des lignes. L’isolation de la ligne est en caoutchouc-silicone. La gaine extérieure et  l’isolation des conducteurs sont largement résistants aux huiles à haute densité moléculaire, aux graisses animales et végétales, à la décomposition par les alcools, les  plastifiants et chlorophènes, aux acides dilués, aux  lessives, aux solutions salines, l’eau salée et aux agents  d’oxydation.

25

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX HEAT 180 C MS
Matière gaine extérieure Silicone
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Résistances UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles résistant à la chaleur

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?