Câbles
Câbles
Fils souples
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Outils & Machines
E-Shop/Produits
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Français
Deutsch
Français
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Accueil
Assortiment
Câbles
Câbles approuvés UL/CSA
Catégories
Câble de données 300V DIN47100
VOLLTRON LIYY
SEV + UL
Câble de données blindé 300V DIN47100
VOLLTRON LIYCY
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
VOLLTRON TWIST CY
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM
gris
Screened control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM CY
gris
Câble de données blindé 300V UL/CSA
UNITRONIC 300 CY
PLTC-ER CMG
Screened Datacable twisted pairs 300V UL/CSA Listed
UNITRONIC 300 STP
PLTC-ER CMG
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX TRAY II CY
noir
Câble pour chaîne PUR numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble PUR blindé pour chaîne numéroté dès 0.50mm²
Vollflex ULTRA-C PUR
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble de commande numéroté sans halogène blindé
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH
Dca UL
Câble de commande sans halogène blindé 0,6/ 1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 0,6/1kV
Dca UL
Câble de commande numéroté sans halogène résistant aux huiles selon EN 50363-4-1
ÖLFLEX CLASSIC 110 H
Cca UL
Câble de commande numéroté sans halogène blindé résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
B2ca UL
Câble pour chaîne PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNITRONIC-FD P plus
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne blindé PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNITRONIC-FD CP plus
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne torsadé par paire blindé PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Câble de commande PUR-PVC résistant aux huiles
ÖLFLEX 409 P
UL, gaine extérieure noire
Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 P
UL gris
Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 CP
UL gris, avec gaine intérieure
Câble pour chaîne PVC Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
pour sollicitations moyennes 1000V UL/CSA
Câble pour chaîne blindé PVC Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809 CY
pour sollicitations moyennes 1000V UL/CSA
Câble PUR pour chaine Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 P
UL noir
Câble PUR blindé pour chaine Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 CP
UL noir, sans gaine intérieure
Câble PUR pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 P
UL noir
Câble PUR pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 896 P
UL, sans halogène
Câble PVC pour chaine Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM
conformément à NEC et NFPA 79
Câble PVC pour chaine blindé Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM CY
conformément à NEC et NFPA 79
Câble PVC pour chaine agréé PROFINET
ÖLFLEX CHAIN PN
UL
Câble PVC pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891
UL noir
Câble blindé PVC pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 CY
UL noir, avec gaine intérieure
Câble PUR robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT F1 UL/CSA
Application en torsion max. +/- 360°/m
Câble PUR robot pour contraintes dynamiques avec flexion et torsion
ÖLFLEX ROBOT F1 ( C ) UL/CSA
Application en torsion max. +/- 180°/m
Câble de raccordement pour applications de torsion
ÖLFLEX TORSION FRNC
pour application éoliennes, sans halogène
Câble servo PUR blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
UL/CSA orange
Câble servo PVC pour moteur
ÖLFLEX SERVO 719
pour pose fixe noir UL/CSA
Câble moteur 0.6/1kV faiblement capacitif UL/CSA
ÖLFLEX SERVO 9YSLCY-JB
Installation conforme CEM (EN55011) pour systèmes d'entraînement électriques de puissance 0,6/1kV, PE/PVC UL/CSA
Câble moteur pour système feedback Hiperface DSL, ACURO link, SCS open link
ÖLFLEX SERVO 7DSL
pour pose fixe UL/CSA
Câble pour moteur Hiperface DSL, adapté pour SCS open link et ACURO link
ÖLFLEX SERVO FD 7DSL
Câble PUR extra-souple UL/CSA
Câble servo PVC blindé pour moteur
ÖLFLEX SERVO 719 CY
pour pose fixe orange UL/CSA
Câble servo PUR pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 796 P
UL/CSA noir
Câble servo pour moteur conforme NFPA 79 UL TC-ER et c(UL) CIC/TC approbation
ÖLFLEX SERVO 7TCE
conformément à NEC et NFPA 79
Câble feedback-capteur PUR blindé extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 798 CP
UL vert
Câble feedback-capteur PVC
ÖLFLEX SERVO 728 CY
pour pose fixe vert UL/CSA
Câble servo pour moteur extra-souple TC-ER et c(UL) CIC/TC approbation
ÖLFLEX SERVO FD 7TCE
conformément à NEC et NFPA 79
Câble de raccordement moteur et pilotage VFD
ÖLFLEX VFD 2XL
conformément à NEC et NFPA 79
Câble de raccordement moteur et pilotage VFD
ÖLFLEX VFD 2XL with Signal
conformément à NEC et NFPA 79
Câble en silicone noir 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 UL/CSA
Plage de température -50°C à +180°C UL
Câble en silicone blindé noir 600V UL
ÖLFLEX HEAT 180 C UL/CSA
Plage de température -50°C à +180°C UL
Screened Datacable DIN 47100 UL/CSA recoginzed
UNITRONIC LiYCY UL/CSA
gris foncé
Screened Datacable twisted pairs DIN 47100 UL/CSA recognized
UNITRONIC LiYCY (TP) UL/CSA DI
gris foncé
Câble de commande 600V HAR UL CSA
ÖLFLEX 150
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
Câble de commande 600V UL CSA
ÖLFLEX 191
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble de commande 600V blindé HAR UL CSA
ÖLFLEX 150 CY
H05VVC4V5-J résistance élevée aux huiles
Câble de commande 600V blindé UL CSA
ÖLFLEX 191 CY
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Câble de commande numéroté sans halogène
ÖLFLEX CLASSIC 130 H
Dca UL
Câble de commande sans halogène 0,6/ 1kV noir
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 0,6/1kV
Dca UL
Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX Tray II
noir
Câble de commande blindé résistant à des sollicitations chimiques et mécaniques
ÖLFLEX PETRO C HFFR
UL, sans halogène, résistent à l'huile, résistent aux UV
Câble de données 300V UL/CSA
UNITRONIC 300
PLTC-ER CMG
LiYY UL/CSA
Câble de données DIN47100 UL/CSA
Vous êtes sûr ?