Câble de commande numéroté sans halogène blindé résistant aux huiles selon EN 50363-4-1 avec gaine intérieure
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
B2ca UL

57

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 110 CH
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Tension d'essai 4000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?