Steuerkabel nummeriert halogenfrei geschirmt ölbeständig nach EN 50363-4-1 mit Innenmantel
ÖLFLEX CLASSIC 110 CH
B2ca UL

Underwriters Laboratories recognized
Halogenfrei
CE Konform
57

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 110 CH
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?