Câble de commande 600V blindé UL CSA
ÖLFLEX 191 CY
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Ces câbles de commande blindés s'adressent en particulier aux constructeurs de machines, d'installations et d'appareillages destinés à l'exportation:
Pour les raccordements et connexions des appareils de commande des machines outils, tapis roulants, bandes transporteuses, chaînes de montage, etc. Utilisation avec des contraintes mécaniques moyennes pour installation fixe et, en partie, pour une utilisation mobile sans guidage et non soumise à la traction, dans des locaux secs, humides ou mouillés (également dans le cas de mélanges eau/huile), ils ne doivent toutefois pas être posés à l'exterieur.
Câble de commande 600V blindé UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 CY 3G1,0
Nr- d'article 0011180
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande 600V blindé UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 CY 4G1
Nr- d'article 0011181
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande 600V blindé UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 CY 5G1,0
Nr- d'article 0011182
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande 600V blindé UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 CY 7G1
Nr- d'article 0011183
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande 600V blindé UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 CY 12G1,0
Nr- d'article 0011184
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande 600V blindé UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 CY 18G1,0
Nr- d'article 0011185
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V blindé UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 CY 25G1,0
Nr- d'article 0011186
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande 600V blindé UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 CY 3G1,5
Nr- d'article 0011187
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande 600V blindé UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 CY 4G1,5
Nr- d'article 0011188
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V blindé UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 CY 5G1,5
Nr- d'article 0011189
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande 600V blindé UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 CY 7G1,5
Nr- d'article 0011190
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande 600V blindé UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 CY 12G1,5
Nr- d'article 0011191
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | MULTINORM CY |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V |
Certification |
|
Approbations | AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776 |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|