Câble de commande numéroté sans halogène résistant aux huiles selon EN 50363-4-1
ÖLFLEX CLASSIC 110 H
Cca UL

Les câbles de commande OLFLEX CLASSIC 110 H sont des câbles de commande sans halogène, résistants à l'huile, hautement ignifuges, destinés aux marchés européen et nord-américain, pour une utilisation occasionnellement en mouvement et une pose fixe en cas de sollicitation mécanique normale. Ils conviennent entre autres à une utilisation dans des locaux secs et humides. Une utilisation temporaire à l'extérieur est possible en tenant compte de la plage de température. Ils conviennent pour des mouvements occasionnels et non automatisés. La contrainte de traction maximale est de 15 N/mm² de section de conducteur lors de l'installation et du fonctionnement. Le guidage forcé n'est pas autorisé. 

66

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 110 H
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Plage de température -40°C...+80°C
Certification
  • UL/CSA
  • CPR
Approbations AWM Style 21098 selon UL 758 File E63634
Branche Installation du bâtiment
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Tension d'essai 4000V

Téléchargements

Fiche technique (70.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?