Câble pour chaîne torsadé par paire blindé PUR DIN47100 dès 0.14mm²
UNI-FD CP (TP) PLUS
pour solicitations hautes 1000V UL/CSA
Volltron Ultra C-PUR TWIST est conçu pour satisfaire les exigences les plus poussées: les matériaux utilisés sont sans halogène. Ils permettent l'utilisation du câble avec une plage de température plus étendue et un rayon de courbure minimum de 7,5 D. Ainsi, les câbles Volltron Ultra C-PUR TWIST peuvent s'utiliser sur les robots de montage les plus modernes, à l'extérieur comme à l'intérieur et permettent des durées de fonctionnement plus longues. Le câblage de la ligne découple les circuits de la ligne et la tresse de blindage évite que les influences électriques externes aient des répercussions gênantes sur les impulsions transmises. La gaine extérieure à base de PUR non adhérent est résistante aux huiles et à l'usure d'abrasion selon OIL 80°C UL 758 table 15.1.
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | UNITRONIC FD CP (TP) plus |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Tresse en cuivre |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
Plage de température | -40°C...+80°C |
Certification | UL/CSA |
Branche | force du vent |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Tension d'essai | 1500V |