Câble de commande 600V UL CSA
ÖLFLEX 191
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
Ces câbles de commande non blindés s'adressent en particulier aux co nstructeurs de machines, d'installations et d'appareillages destinés à l'exportation:
Pour les raccordements et connexions des appareils de commande des machines outils, tapis roulants, bandes transporteuses, chaînes de montage, etc. Utilisation avec des contraintes mécaniques moyennes pour installation fixe et, en partie, pour une utilisation mobile sans guidage et non soumise à la traction, dans des locaux secs, humides ou mouillés (également dans le cas de mélanges eau/huile), ils ne doivent toutefois pas être posés à l'exterieur.
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 3G4
Nr- d'article 0011160
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 4G4
Nr- d'article 0011161
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 5G4
Nr- d'article 0011162
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 7G4
Nr- d'article 0011167
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 4G6
Nr- d'article 0011165
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 5G6
Nr- d'article 0011166
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 4G10
Nr- d'article 0011169
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 5G10
Nr- d'article 0011170
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 4G16
Nr- d'article 0011172
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 5G16
Nr- d'article 0011173
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 4G25
Nr- d'article 0011175
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V UL CSA
Disponible en sections de conducteur jusqu'à 120mm², résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 191 5G25
Nr- d'article 0011176
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | MULTINORM |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 600V |
Certification |
|
Approbations | AWM Style 21098, UL 758 File E63634 + CSA AWM I A/B II A/B File LL 53776 |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|