Câble blindé PVC pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 CY
UL noir, avec gaine intérieure

39

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX FD 891 CY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Tension nominale 300/500 V
Plage de température -5°C...+70°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Acides
  • Lyes
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?