Câble de données blindé 300V DIN47100
VOLLTRON LIYCY
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL

Le câble de données Volltron LiYCY possède non seulement une tresse de blindage en cuivre mais en plus une feuille aluminium statique sur film qui lui garantit un blindage à 100%. Dans le domaine des commandes et de la régulation électronique, les transmissions sont fréquemment perturbées par des influences externes haute fréquence. Grâce à son blindage complet, le câble Volltron LiYCY prévient cet effet et garantit une transmission exacte des impulsions. Ces câbles de données ou de signalisation sont utilisés dans le domaine du milliampère de l’électronique, ainsi que sur les appareils de commande et de régulation, en bref partout où sont utilisées des lignes blindées de très faibles dimensions.

45

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles VOLLTRON LiYCY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Tension nominale 300V (nicht für Starkstromzwecke)
Plage de température -30°C...+80°C
Certification UL/CSA
Approbations UL AWM Style 2464, 300V, 80°C
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Tension d'essai 1500V

Téléchargements

Fiche technique (146.8 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (414.2 Kio)

Téléchargement

Code couleur DIN 47100 (2.0 Mio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?