Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
VOLLTRON LIYCY
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
Die Datenleitung Volltron LiYCY hat neben einem Cu-Abschirmgeflecht zusätzlich eine alukaschierte Polyesterfolie und erreicht dadurch eine 100% Abschirmung. Übertragungsaufgaben im Bereich elektronischer Steuer- und Regeltechnik werden oft durch hochfrequente, äussere Einflüsse gestört. Eingesetzt werden diese Datenkabel im Milliamperebereich der Elektronik und an Steuer- und Regelgeräten, überall dort wo abgeschirmte Leitungen in kleinsten Dimensionen gebraucht werden.
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
VOLLTRON-LIYCY A 2X0,14
Artikel-Nr: 0101120201
3.90
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
VOLLTRON-LIYCY A 4X0,14
Artikel-Nr: 0101120401
4.50
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
VOLLTRON-LIYCY A 5X0,14
Artikel-Nr: 0101120501
4.80
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
VOLLTRON-LIYCY A 7X0,14
Artikel-Nr: 0101120701
5.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
VOLLTRON-LIYCY A 8X0,14
Artikel-Nr: 0101120801
5.50
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
VOLLTRON-LiYCY A 10X0,14
Artikel-Nr: 0101121001
6.10
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
VOLLTRON-LiYCY A 12X0,14
Artikel-Nr: 0101121201
6.20
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
VOLLTRON-LiYCY A 16X0,14
Artikel-Nr: 0101121601
6.80
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
VOLLTRON-LIYCY A 2X0,25
Artikel-Nr: 0101120202
4.50
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
VOLLTRON-LIYCY A 3X0,25
Artikel-Nr: 0101120302
4.70
demnächst verfügbar ab 07.06.2025
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
VOLLTRON-LIYCY A 4X0,25
Artikel-Nr: 0101120402
5.00
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Datenkabel geschirmt 300V DIN47100
100% abgeschirmt mit Alufolie und Geflecht SEV+UL Approbiert
VOLLTRON-LIYCY A 5X0,25
Artikel-Nr: 0101120502
5.30
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | VOLLTRON LiYCY |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Nennspannung | 300V (nicht für Starkstromzwecke) |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Approbationen | UL AWM Style 2464, 300V, 80°C |
Unterkategorie Kabel |
|
Prüfspannung | 1500V |