Câble pour chaine blindé PVC Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 855 CP
UL gris, avec gaine intérieure

 
ÖLFLEX-FD® 855 CP est conçu pour satisfaire aux exigences les plus poussées: les matériaux utilisés sont sans halogène. Ils permettent l'utilisation du câble avec une plage de température lus étendue et en version non blindée, un rayon de courbure minimum de 5x diamètre du câble.L' ÖLFLEX-FD®-855 CP à tresse de cuivre s’utilise dans les utilisations critiques du point de vue CEM.Ces câbles peuvent s'utiliser sur les robots de montage les plus modernes, à l'extérieur comme à l'intérieur et permettent des durées de fonctionnement plus longues également avec des longeurs de course supérieures à 10m.
46

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX FD 855 CP
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U = 300/500V - UL = 1000V
Plage de température -40°C...+80°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Tension d'essai 3000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?