Câble servo PUR blindé pour moteur extra-souple
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
UL/CSA orange

Le câble moteur ultra flexible convenant aux chaînes d’alimentation sert au raccordement conforme CEM des moteurs d’asservissement, moteurs DNC et convertisseurs de fréquence. Les matériaux isolants utilisés le rendent exempt d’halogène et très résistant aux huiles et à l'usure d'abrasion selon OIL 80°C UL 758 table 15.1.

59

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Certification
  • UL/CSA
  • VDE
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Mécanique
  • UV
  • Météorologique
  • Chimique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Tension d'essai conducteur/conducteur 400V<br/>conducteur/blindage 2000V

Téléchargements

Fiche technique (161.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?