Servomotorenkabel PUR schleppkettentauglich geschirmt
ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
UL/CSA orange

Das hochflexible, schleppkettentaugliche Motorenkabel dient zur EMV gerechten Verbindung von Servomotoren, DNC Motoren und Frequenzumrichtern. Die verwendeten Isolationswerkstoffe macht es halogenfrei und weitgehend ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.

UL recognized for U.S and Canadian marked
Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
CE Konform
RoHS Konform
59

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX SERVO FD 796 CP
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Zertifizierung
  • UL/CSA
  • VDE
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Mechanisch
  • UV
  • Witterung
  • Chemisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
  • Motorenkabel
Prüfspannung Ader/Ader 4000V<br/>Ader/Schirm 2000 V

Downloads

Datenblatt (161.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?