Câble pour chaîne PVC Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
pour sollicitations moyennes 1000V UL/CSA

Le câble Ölflex CHAIN 809 est conçu pour être utilisé dans les chaînes guides câbles. Il peut être utilisé avec un rayon de courbure minimal de 10 fois le diamètre du câble. Conçu pour 2 millions de cycles de vie pour distance de 10 mètres. Pour une course supérieure à 10 m, nous vous recommandons Vollflex ULTRA PUR.

36

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN 809
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Tension nominale VDE: Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 1000V
Plage de température 0°C...+70°C, UL/CSA +80°C
Certification UL/CSA
Approbations UL-AWM Style 20886
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Tension d'essai 4000V

Téléchargements

Fiche technique (87.4 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?