Schleppkettenkabel PVC Class 5 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 809
für mittlere Beanspruchung 1000V UL/CSA

Ölflex CHAIN 809 Schleppkettenkabel wurde für den Einsatz in Schleppketten konstruiert. Es ermöglicht den Einsatz mit einem Mindestbiegeradius ab 10 x Leitungsdurchmesser. Ausgelegt für 2 Millionen Wechselbiegezyklen und Verfahrwege bis 10 Meter. Für Verfahrwege > 10 m empfehlen wir Vollflex ULTRA PUR.

UL recognized for U.S and Canadian marked
CE Konform
36

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX CHAIN 809
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Nennspannung VDE: Uo/U: 300/500V - UL/CSA: 1000V
Temperaturbereich 0°C...+70°C, UL/CSA +80°C
Zertifizierung UL/CSA
Approbationen UL-AWM Style 20886
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Prüfspannung 4000V

Downloads

Datenblatt (87.4 KB)

Download
Sind Sie sich sicher?