en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de données blindé 300V UL/CSA
UNITRONIC 300 CY
PLTC-ER CMG
UNITRONIC® 300 est une ligne de signalisation pour le câblage interne et externe. Multiples homologations, comme par ex. UL type PLTC, UL CKG, UL Oil Res I, CSA CMG et CE. PLTC pour pose ouverte ("Exposed Run"/Open Wiring). Permet un câblage sans goulotte de câbles. Résistant aux UV et autorisé pour une pose enterrée.
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Délais de livraison sur demande
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
prochainement disponible 06.05.2025
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | UNITRONIC 300 S |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | torsion |
sans halogène | Non |
Tension nominale | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
Certification | UL/CSA |
Approbations | UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994 |
Branche | force du vent |
Sous-catégorie câble | Câbles approuvés UL/CSA |
Tension d'essai | 1500V |