Câble de commande numéroté sans halogène blindé
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH
Dca UL

Ces câbles de commande ÖLFLEX 135CH s’utilisent dans toutes les installations électriques en locaux secs et humides, tout particulièrement en environnement industriel.
Ils seront utilisés dans les zones à dangers d’incendie et dans tous les établissements accueillant un grand nombre de personnes ou des biens de valeur élevée. Ils respectent l’environnement puisqu’en cas d’incendie, les gaz de combustion ne seront que très peu corrosifs.

73

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 135 CH
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Tension nominale Uo/U: 300/500V - UL: 600V
Certification UL/CSA
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
Tension d'essai conducteur/conducteur 400V<br/>conducteur/blindage 2000V

Téléchargements

Fiche technique (73.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?