prochainement disponible 14.05.2025
Câble de données 300V UL/CSA
UNITRONIC 300
PLTC-ER CMG
UNITRONIC® 300 est une ligne de signalisation pour le câblage interne et externe. Multiples homologations, comme par ex. UL type PLTC, UL CKG, UL Oil Res I, CSA CMG et CE. PLTC pour pose ouverte ("Exposed Run"/Open Wiring). Permet un câblage sans goulotte de câbles. Résistant aux UV et autorisé pour une pose enterrée.
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
Délais de livraison sur demande
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Délais de livraison sur demande
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Délais de livraison sur demande
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | UNITRONIC 300 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Tension nominale | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
Plage de température | -40°C...+105°C |
Certification | UL/CSA |
Approbations | UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994 |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|