demnächst verfügbar ab 14.05.2025
Datenkabel 300V UL/CSA
UNITRONIC 300
PLTC-ER CMG
UNITRONIC® 300 ist eine Signalleitung für interne und externe Verkabelung. Mehrfache Approbationen wie z.B. UL Typ PLTC, UL CMG, UL Oil Res I, CSA CMG und CE. PLTC für offene Verlegung ("Exposed Run"/Open Wiring). Erlaubt Verkabelung ohne Kabelkanal. UV-beständig und für Erdverlegung zugelassen.
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Liefertermin auf Anfrage
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | UNITRONIC 300 |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Nennspannung | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
Temperaturbereich | -40°C...+105°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Approbationen | UL CMG, PLTC, Open Wiring, AWM 2464, Oil Res I - CSA CMG/FT4, CSA AWM II A/B, NOM SCFI 1994 |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|