Screened control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM CY
gris

Le câble blindé OLFLEX CONTROL TM CY est un câble flexible et résistant à l'huile, disposant des homologations UL et CSA AWM pour le marché européen et nord-américain. Installations simples et économiques par renoncement à un système de câble fermé. Câble idéal pour la construction de machines et d'installations, pour les machines-outils, les installations industrielles et les systèmes d'automatisation. Homologation TC Listing TC-ER (Exposed Run) pour une pose ouverte et non protégée de chemins de câbles jusqu'aux équipements des machines ou des installations industrielles.

21
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX CONTROL TM CY
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage Film plastique revêtu d'aluminium, tresse en cuivre étamé
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Tension nominale UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC) - WTTC: 1000V - UL AWM: 600V - CSA AWM: 1000V
Certification UL/CSA
Approbations UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Tension d'essai 2000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?