Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM
gris

Le câble non blindé OLFLEX CONTROL TM est un câble flexible et résistant à l'huile, disposant des homologations UL et CSA AWM pour le marché européen et nord-américain. Installations simples et économiques par renoncement à un système de câble fermé. Câble idéal pour la construction de  machines et d'installations, pour les machines-outils, les  installations industrielles et les systèmes d'automatisation  Homologation TC Listing TC-ER (Exposed Run) pour une  pose ouverte et non protégée de chemins de câbles  jusqu'aux équipements des machines ou des installations industrielles.

29

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX CONTROL TM
Matière gaine extérieure Polymer
Blindage sans blindage
Flexibilité torsion
sans halogène Non
Tension nominale UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC) - WTTC: 1000V - UL AWM: 600V - CSA AWM: 1000V
Certification UL/CSA
Approbations UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Tension d'essai 2000V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?