Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW
ÖLFLEX CONTROL TM
grau

Die ungeschirmte OLFLEX CONTROL TM ist ein flexibles und ölbeständiges Kabel mit UL- und CSA-AWM Approbationen für den europäischen und nordamerikanischen Markt. Einfache und Kostensparreiche Installationen durch Verzicht auf geschlossenen Kabelsystem. Ideales Kabel im Maschinenund Anlagebau, für Werkzeugmaschinen, Industrieanlagen und Automatisierungs-Systeme. TC Listing TC-ER (Exposed Run) Zulassung für offene, ungeschützte Verlegung von der Kabelpritsche bis zum Betriebsmittel an Maschinen oder in Industrieanlagen.

Underwriters Laboratories recognized
UL listed for U.S and Canadian marked
Canadian Standards Association
CE Konform
29

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX CONTROL TM
Material Aussenmantel Polymer
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität torsion
halogenfrei Nein
Nennspannung UL/CSA: 600V (TC, MTW, CIC) - WTTC: 1000V - UL AWM: 600V - CSA AWM: 1000V
Zertifizierung UL/CSA
Approbationen UL Type TC Open-Wiring-Approbation TC-ER, UL Type MTW, UL File No. E155920, UL File No. E171371, c(UL) Type TC and CIC FT4, UL/CSA AWM I/II A/B FT4, NOM (Normas Oficiales Mexicanas)
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Prüfspannung 2000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?