Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
VOLLTRON TWIST CY
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
Les câbles de données Volltron-Twist-CY s’utilisent particulièrement dans les cas de pollution électrique importante, dans lesquels apparaissent les perturbations par l’intermédiaire de lignes contiguës ou dans des installations à courants d’enclenchement élevés. Le câblage de la ligne découple les circuits de la ligne supprimant ainsi les effets de diaphonie. Le câble de données Volltron-Twist-CY possède non seulement une tresse de blindage en cuivre mais en plus une feuille aluminium statique sur film qui lui garantit un blindage à 100%.
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 2X2X0,14
Nr- d'article 0101140201
4.80
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 3X2X0,14
Nr- d'article 0101140301
5.40
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 4X2X0,14
Nr- d'article 0101140401
5.90
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 8X2X0,14
Nr- d'article 0101140801
7.50
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 2X2X0,25
Nr- d'article 0101140202
5.80
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 3X2X0,25
Nr- d'article 0101140302
6.00
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 4X2X0,25
Nr- d'article 0101140402
6.70
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 6X2X0,25
Nr- d'article 0101140602
8.10
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 8X2X0,25
Nr- d'article 0101140802
8.90
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 2X2X0,34
Nr- d'article 0101140203
6.10
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 3X2X0,34
Nr- d'article 0101140303
6.40
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de données blindé par paires torsadées DIN47100
Blindage 100% avec feuille aluminium et tresse, approuvé SEV+UL
VOLLTRON-Twist CY A 4X2X0,34
Nr- d'article 0101140403
7.00
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
- 1
- 2
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | VOLLTRON TWIST CY |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Tension nominale | 300V (nicht für Starkstromzwecke) |
Plage de température | -30°C...+80°C |
Certification | UL/CSA |
Sous-catégorie câble |
|
Tension d'essai | 2000V |