Câble PUR blindé pour chaine Class 5 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CHAIN 819 CP
UL noir, sans gaine intérieure

41

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN 819 CP
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température -5°C...+70°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?