Screened Datacable twisted pairs DIN 47100 UL/CSA recognized
UNITRONIC LiYCY (TP) UL/CSA DI
gris foncé

21
  • 1
  • 2

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles UNITRONIC LiYCY (TP) A
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Tension nominale 300V
Certification UL/CSA
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Tension d'essai 1500V

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?