UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2X26AWG/7

UNITRONIC LiYCY(TP) A 4X2X26AWG/7

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0066204

Spécifications

grandeur AWG 26/7
Nombre de conducteurs 4x2x
Identification du conducteur colorés DIN47100
Couleur de la gaine gris foncé
Diamètre extérieure mm 6.40
Tension nominale UL 300V
Construction des fils Âme multibrins, brins en cuivre étamé
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Paarverseilter (TP)-Aufbau
Blindage Tresse de blindage en cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure à base de PVC spécial
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø
Pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Occasionnellement flexible: -5°C...+70°C (UL: +80 °C)
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale 300V
Tension d'essai 1500V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Certification UL/CSA
Type de câbles UNITRONIC LiYCY (TP) A
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?