Câble de commande 600V HAR UL CSA
ÖLFLEX 150
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
Ces câbles de commande non blindés s'adressent en particulier aux co nstructeurs de machines, d'installations et d'appareillages destinés à l'exportation:
Pour les raccordements et connexions des appareils de commande des machines outils, tapis roulants, bandes transporteuses, chaînes de montage, etc. Utilisation avec des contraintes mécaniques moyennes pour installation fixe et, en partie, pour une utilisation mobile sans guidage et non soumise à la traction, dans des locaux secs, humides ou mouillés (également dans le cas de mélanges eau/huile), ils ne doivent toutefois pas être posés à l'exterieur. Le triple agrément <HAR>, UL, CSA obtenu pour un seul câble permet de l'utiliser pratiquement dans le monde entier.
Câble de commande 600V HAR UL CSA
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 150 2X0,5
Nr- d'article 0015002
5.90
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V HAR UL CSA
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 150 3G0,5
Nr- d'article 0015003
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V HAR UL CSA
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 150 4G0,5
Nr- d'article 0015004
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V HAR UL CSA
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 150 5G0,5
Nr- d'article 0015005
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V HAR UL CSA
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 150 7G0,5
Nr- d'article 0015007
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V HAR UL CSA
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 150 12G0,5
Nr- d'article 0015012
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V HAR UL CSA
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 150 18G0,5
Nr- d'article 0015018
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V HAR UL CSA
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 150 25G0,5
Nr- d'article 0015025
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V HAR UL CSA
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 150 34G0,5
Nr- d'article 0015034
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Câble de commande 600V HAR UL CSA
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 150 2X0,75
Nr- d'article 0015102
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V HAR UL CSA
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 150 3G0,75
Nr- d'article 0015103
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Câble de commande 600V HAR UL CSA
H05VV5-F résistance élevée aux huiles
ÖLFLEX 150 4G0,75
Nr- d'article 0015104
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Spécifications
Forme câble | rond |
---|---|
Type de câbles | MULTINORM |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Tension nominale | HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V |
Plage de température | HAR: -5°C...+70°C; en pose fixe -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; en pose fixe -40°C...90°C |
Certification |
|
Approbations | AWM Style 21098, UL 758 + CSA AWM I A/B II A/B File E63634, H05VV5-K |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|