Steuerkabel 600V HAR UL CSA
ÖLFLEX 150
H05VV5-F erhöht ölbeständig
Diese ungeschirmten Steuerleitungen bieten sich besonders für den exportorientierten Maschinen-, Anlagen- und Gerätebauer an:
Als Anschluss- und Verbindungsleitungen für Steuerschränke an Werkzeugmaschinen, Fliess- und Montagebändern, Förderanlagen, Fertigungsstrassen u.s.w. Einsatz bei mittleren mechanischen Beanspruchungen für feste Verlegung und teilweise flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen (auch Wasser-Öl-
Gemische), jedoch nicht im Freien. Durch die 3fach-Approbation
<HAR>, UL, CSA in einer Leitung ist die Einsatzmöglichkeit
nahezu weltweit gegeben.
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | MULTINORM |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Nennspannung | HAR: 300/500V - UL/CSA: 600V |
Temperaturbereich | HAR: -5°C...+70°C; festverlegt -40°C...70°C - UL, CSA: -5°C...+90°C; festverlegt -40°C...90°C |
Zertifizierung |
|
Approbationen | AWM Style 21098, UL 758 + CSA AWM I A/B II A/B File E63634, H05VV5-K |
CPR Brandklasse | Dca |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|