Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
ÖLFLEX TRAY II CY
schwarz
Ölflex Tray II ist eine mehradrige flexible Steuerleitung , 600V, 90°C UL-Type TC und MTW, c(UL) Type CIC,NOM (Norma Oficial Mexicana, CE –konform, mit der Zulassung für offene Verlegung an Industrieanlagen. Ölflex Tray II darf auf offenen Kabelpritschen eingesetzt werden.
US-Exporteure Kennen die Probleme bei Maschineninstallationen für den amerikanischen Markt. Die Kabelverlegung in Rohren, Schläuchen oder geschlossenen Kabelkanälen erschweren und verteuern die Installation erheblich. Die „Open-Wiring-Approbation“ erlaubt die ungeschützte Verlegung dieser Leitung ohne Einschränkung der Distanz von der Kabelpritsche zum elektrischen Betriebsmittel.
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II CY 4G 2AWG
Artikel-Nr: 2202040
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II CY 4G 4AWG
Artikel-Nr: 2204040
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II CY 4G16
Artikel-Nr: 2206040
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II CY 4G10
Artikel-Nr: 2208040
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II CY 4G6
Artikel-Nr: 2210040
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II CY 4G4
Artikel-Nr: 2212040
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II CY 7G4
Artikel-Nr: 2212070
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II CY 3G2,5
Artikel-Nr: 2214030
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II CY 4G2,5
Artikel-Nr: 2214040
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II CY 5G2,5
Artikel-Nr: 2214050
demnächst verfügbar ab 13.06.2025
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II CY 7G2,5
Artikel-Nr: 2214070
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Screened Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR
schwarz
ÖLFLEX TRAY II CY 12G2,5
Artikel-Nr: 2214120
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | ÖLFLEX TRAY ll CY |
Material Aussenmantel | Polymer |
Abschirmung | alukaschierte Kunststofffolie, verzinntes Kupfergeflecht |
Flexibilität | torsion |
halogenfrei | Nein |
Nennspannung | UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V |
Temperaturbereich | -40°C...+90°C<br/>(AWM: +105°C) |
Zertifizierung | UL/CSA |
Approbationen | UL Type TC Open-Wiring-Approbation, UL Type MTW or UL AWM (CSA / UL) Type CIC FT4, CSA AWM FT, NOM (Norma Oficial Mexicana) |
Beständigkeiten |
|
Unterkategorie Kabel |
|
Prüfspannung | 2000V |