Steuerkabel halogenfrei 0,6/ 1kV schwarz
ÖLFLEX CLASSIC 130 H 0,6/1kV
Dca UL

Das Anwendungsgebiet der halogenfreien Steuerkabel ÖLFLEX 130 H umfasst alle elektrischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden, Anlage- oder Maschinenbau. Sie werden in allen brandgefährdeten Zonen und in allen Einrichtungen angewandt, in denen sich viele Personen, Tiere oder auch hohe Sachwerte konzentrieren. Das ÖLFLEX 130 H kann auch im Freien eingesetzt werden. Sie sind umweltschonend, da im Brandfall nur eine sehr schwache Korrosivität der Brandgase gemessen wird.

  • bis 5 Adern: farbig nach VDE 0293-308
  • ab 6 Adern: schwarz mit weissen Nummern
Underwriters Laboratories recognized
Halogenfrei
CE Konform
RoHS Konform
31

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX 130 H BK 0.6/1kV
Material Aussenmantel Halogenfrei
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität flexibel
halogenfrei Ja
Nennspannung Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V
Temperaturbereich bewegt: -25°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Approbationen UL AWM (recognized) Style 21156 (Aussenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75°C
Beständigkeiten UV
Unterkategorie Kabel
  • Halogenfreie Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?