demnächst verfügbar ab 03.05.2025
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
demnächst verfügbar ab 21.05.2025
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
- 1
- 2
Spezifikationen
Bauform Kabel | rund |
---|---|
Kabeltyp | UNITRONIC LiYY A |
Material Aussenmantel | PVC |
Abschirmung | ohne Abschirmung |
Flexibilität | flexibel |
halogenfrei | Nein |
Nennspannung | Nach UL-Rating: 300V - IEC: nicht für Starkstromzwecke |
Temperaturbereich | bewegt: -5°C...+70°C / fest verlegt: -40°C...+70°C |
Zertifizierung | UL/CSA |
Approbationen | UL AWM Style 2464, 300V, 80°C |
Unterkategorie Kabel |
|