Schleppkettenkabel PUR geschirmt DIN47100 ab 0.14mm²

UNITRONIC-FD CP plus

für hohe Beanspruchung 1000V UL/CSA

Volltron Ultra C-PUR wurde für höchste Ansprüche konstruiert: Die verwendeten Werkstoffe sind halogenfrei. Sie ermöglichen den Einsatz in einem erweiterten Temperaturbereich und einen Mindestbiegeradius ab 7,5 x Leitungsdurchmesser. Somit erfüllen Volltron Ultra C-PUR Leitungen, an modernsten Fertigungsautomaten im Innen- und Aussenbereich eingesetzt, höchste Standzeitanforderungen. Der adhäsionsfreie PUR Mantel ist ölbeständig und abriebfest nach OIL 80°C UL 758 table 15.1.

Schleppkettentauglich
Aussenisolation aus Polyurethan (PUR)
Halogenfrei
UL recognized for U.S and Canadian marked
RoHS Konform
27

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC FD CP plus
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Nennspannung UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
Temperaturbereich -30°C...+80°C
Zertifizierung UL/CSA
Branche Windenergie
Beständigkeiten
  • Mechanisch
  • Öl
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel
Prüfspannung 2000V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?