UNITRONIC FD CP plus A 14X0,14
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 11139605 |
---|
Spezifikationen
Querschnitt mm² | 0,14 |
---|---|
AWG Grösse | 26 |
Aderzahl | 14x |
Aderkennzeichnung | farbig DIN47100 |
Mantelfarbe | grau |
Aussendurchmesser mm | 6.80 |
Nennspannung | 1kV |
Litzenaufbau | Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.6 |
Aderisolation | Aderisolation auf Polyolefin-Basis, Farbcode DIN 47100 |
Adern | Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
Besonderheiten | Textilbandierung |
Abschirmung | Abschirmgeflecht aus Cu-Drähten |
Aussenmantel |
Aussenmantel auf PUR-Basis, adhäsionsarm, grau RAL7001, mit schwarzem Identifikationsstreifen, flammwidrig (IEC 60332.1), FT-2. |
Mindestbiegeradius | 7.5 x Ø bei 20°C |
Temperaturbereich | -30°C...+80°C |
Nennspannung | UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V |
Prüfspannung | 2000V |
Verfahrgeschwindigkeit: | max. 5m/s |
Beschleunigung: | max. 40m/s2 |
Normierung | UL-AWM Style 21576 |
Normierung 2 | OIL 80°C UL 758 table 15.1, HD 22.10 |
PUR | Ja |
UL/CSA | Ja |
Nummeriert | Nein |
Paarverseilt | Nein |
300V | Ja |
300/500V | Nein |
1000V | Nein |
BUS | Nein |
Material Aussenmantel | PUR |
Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
Flexibilität | hochflexibel / schleppkettentauglich |
halogenfrei | Ja |
Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
Zertifizierung | UL/CSA |
Kabeltyp | UNITRONIC FD CP plus |
Beständigkeiten |
|
Branche | Windenergie |
Unterkategorie Kabel |
|
Bauform Kabel | rund |
Zolltarif | 8544.4900 |