Schleppkettenkabel PVC Class 6 TC-ER MTW WTTC CIC/TC Listing
ÖLFLEX CHAIN TM
gemäss NEC und NFPA 79

18
  • 1
  • 2

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX CHAIN TM
Material Aussenmantel Polymer
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Nein
Nennspannung UL/CSA: 600V (TC,MTW,CIC) - UL/CSA: 1000V (AWM) - HAR: Uo/U=300/500V
Temperaturbereich -25°C...+90°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Öl
  • Chemisch
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?