Screened Datacable twisted pairs 300V UL/CSA Listed
UNITRONIC 300 STP
PLTC-ER CMG

Underwriters Laboratories Listed
Underwriters Laboratories recognized
Canadian Standards Association
CE Konform
12

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp UNITRONIC 300 STP
Material Aussenmantel PVC
Abschirmung verzinnter Kupferschirm
Flexibilität flexibel
halogenfrei Nein
Nennspannung Nach UL-Rating: 300V, IEC - nicht für Starkstromzwecke
Zertifizierung UL/CSA
Unterkategorie Kabel
  • PVC Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
Prüfspannung 1500V

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?