Schleppkettenkabel PUR Class 6 nummeriert ab 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 P
UL, schwarz

32

Spezifikationen

Bauform Kabel rund
Kabeltyp ÖLFLEX CHAIN 891 P
Material Aussenmantel PUR
Abschirmung ohne Abschirmung
Flexibilität hochflexibel / schleppkettentauglich
halogenfrei Ja
Temperaturbereich -5°C...+70°C
Zertifizierung UL/CSA
Beständigkeiten
  • Flammwidrig
  • UV
  • Witterung
  • Öl
  • Chemisch
  • Mechanisch
Unterkategorie Kabel
  • PUR Kabel
  • UL/CSA geprüfte Kabel
  • Schleppkettenkabel

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?